Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:00:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7024-E-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 109.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 75.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 9.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 1,74 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 131 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 169 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 49 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 496 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.810 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 3.849 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.427 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 5.313 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 11.543 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 257 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 410 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 547 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager