Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:39:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7022-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 106.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 70.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.750 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 16.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 1,302 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 121 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 159 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 128,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 135,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 128,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 135,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 46,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 490 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.779 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 3.778 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.409 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 5.224 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 11.341 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 248 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 395 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 527 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager