Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:12:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7008-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
HCB7008E.T.P4S.UL



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 68 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 19.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 820 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 43.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 168,352 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 46 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 62 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 49,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 51,8 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 49,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 51,8 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 20,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 55 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 271 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 622 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 159 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 797 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.875 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 80 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 142 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 195 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager