Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:05:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7004-E-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 315 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 48.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 70 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 25 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 37 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 13,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 28 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 140 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 321 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 80 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 410 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 966 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 42 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 75 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 103 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch