Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:39:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7204-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7204C.T.P4S.UL, B7204C.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 17.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 32.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 48.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,11 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 26,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 40,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 29,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 31,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 29,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 31,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 11,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 75 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 248 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 496 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 234 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 851 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.828 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 28 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 49 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 71 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager B7204-C-T-P4S-UL
In Arbeit für B7204-C-T-P4S-UL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager