Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:55:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7202-E-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B72..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7202E.2RSD.T.P4S.UL



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 11 mm | Breite |
Cr | 11.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.850 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 520 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 40.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 47 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 19,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 30,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 11,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 64 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 252 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 546 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 187 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 768 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.732 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 50 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 84 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 117 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager