Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:43:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7200-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B72..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7200C.2RSD.T.P4S.UL



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
B | 9 mm | Breite |
Cr | 6.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.950 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 315 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 56.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 30 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 14,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 25,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 7,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 25 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 91 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 185 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 79 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 311 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 684 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 16 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 30 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 44 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager