Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:34:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7044-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7044E.T.P4S.UL, B7044E.TPA.P4.UL



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite |
Cr | 315.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 295.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 18.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 3.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 15,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 239 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 321 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 257,1 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 270,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 257,1 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 270,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 93,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 2.882 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 9.666 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 20.030 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 8.349 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 28.771 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 61.275 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 503 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 789 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 1.055 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager