Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:01:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN70130-L-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN..-L, zweiseitig wirkend, lange Wellenscheibe



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
H | 103 mm | Höhe |
Ca | 201.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 630.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 119.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 58.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 16.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 2.400 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 4,8 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 4,831 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 116 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 98 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 74,5 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 25 mm | Breite des Außenringes |
D1 | 115 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
D2 | 100 mm | Absatzduchmesser Wellenscheibe lang |
D3 | 115 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe lang |
B | 17,5 mm | Breite des Innenringes |
B1 | 38,5 mm | Breite Wellenscheibe lang |
B2 | 18 mm | Breite Absatz Wellenscheibe lang |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 5.800 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 6.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 77,3 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZMA70/110 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM70 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 330 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
46.786 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial | |
100X120X12 | Radial-Wellendichtring nach DIN 3760 (nicht im Lieferumfang) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Ausführung Außenring | L | Abgestufte, einseitig verlängerte Wellenscheibe |
Eigenschaften


Alle
Deutsch