Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:08:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN3570-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN, zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 70 mm | Außendurchmesser |
H | 54 mm | Höhe |
Ca | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 148.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 26.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 47.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 12.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 6.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 4.800 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 1.700 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 0,9 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 0,871 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 61 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 50 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 37 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
D1 | 60 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 11 mm | Breite des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 2.600 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 740 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 2,8 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZMA35/58 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM35/58 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 40 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
12.143 N | Vorspannkraft axial |


Alle
Deutsch