Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:22:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARF45130-L-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF..-L, zweiseitig wirkend, anschraubbar, lange Wellenscheibe
Vorzugsprodukt





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
H | 103 mm | Höhe |
Ca | 154.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 405.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 40.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 82.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 37.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 11.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 3.300 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 1.150 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 3,5 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 3,898 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 68 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
t1 | 0,2 mm | Position Bohrung im Gehäuse |
Abmessungen
H1 | 72 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 22,5 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 12,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
D1 | 90 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
D2 | 70 mm | Absatzduchmesser Wellenscheibe lang |
D3 | 88 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe lang |
B | 17,5 mm | Breite der Wellenscheibe |
B1 | 38,5 mm | Breite Wellenscheibe lang |
B2 | 18 mm | Breite Absatz Wellenscheibe lang |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 6 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
J | 105 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
n | 12 | Anzahl Anschraubbohrungen |
n x t | 30 ° | Teilung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 4.000 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 2.100 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 28,1 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZMA45/85 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM45 | Sicherungsmutter 2 |
MA | 150 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
33.549 N | Vorspannkraft axial | |
70X90X10 | Dichtring | |
M8 | Schraubengröße | |
na | 12 | Anzahl Schrauben |
na x ta | 30 ° | Teilung (Anschraubbohrungen) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Ausführung Außenring | L | Abgestufte, einseitig verlängerte Wellenscheibe |
Eigenschaften


Alle
Deutsch