Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:36:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARF2068-L-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF..-L, zweiseitig wirkend, anschraubbar, lange Wellenscheibe
Vorzugsprodukt





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 68 mm | Außendurchmesser |
H | 60 mm | Höhe |
Ca | 33.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 76.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 22.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 6.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 3.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 7.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 2.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 0,5 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 0,534 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 43 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 28 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
t1 | 0,1 mm | Position Bohrung im Gehäuse |
Abmessungen
H1 | 43 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 14 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
D1 | 42 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
D2 | 30 mm | Absatzduchmesser Wellenscheibe lang |
D3 | 40 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe lang |
B | 10 mm | Breite der Wellenscheibe |
B1 | 24 mm | Breite Wellenscheibe lang |
B2 | 12 mm | Breite Absatz Wellenscheibe lang |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
J | 53 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
n | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
n x t | 45 ° | Teilung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 1.800 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 230 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 0,683 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZMA20/38 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM20 | Sicherungsmutter 2 |
MA | 18 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
8.972 N | Vorspannkraft axial | |
30X42X7 | Dichtring | |
M6 | Schraubengröße | |
na | 8 | Anzahl Schrauben |
na x ta | 45 ° | Teilung (Anschraubbohrungen) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Ausführung Außenring | L | Abgestufte, einseitig verlängerte Wellenscheibe |
Eigenschaften


Alle
Deutsch