Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:03:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


YRTCMI260-XL
Axial-Radial-Rollenlager
Axial-/ Radialrollenlager, Zweiseitig wirkend, anschraubbar, mit integriertem inkrementellen Winkelmessring
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,018 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 385 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,02 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 57,5 mm | Höhe |
Cr | 140.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 355.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 168.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.090.000 N | Statische Tragzahl, axial |
nG | 300 1/min | Grenzdrehzahl |
MR | 9 Nm | Lagerreibungsmoment bei 5 1/min |
≈m | 18,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 280 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Innenring |
J1 | 365 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Außenring |
d1 | 9,3 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen Innenring |
d2 | 15 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung |
a | 8,2 mm | Senk-Tiefe Befestigungsbohrung |
34 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring | |
d3 | 9,3 mm | Befestigungslöcher Durchmesser Außenring |
33 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring | |
n | 36 | Teilung Anzahl Bohrungen |
t | 10 ° | Teilungswinkel |
G | M12 | Abdrück-Gewinde |
3 | Anzahl der Gewindebohrungen | |
MA | 34 Nm | Schraubenanziehdrehmoment |
2 | Anzahl Halteschrauben | |
t1 | 6 µm | Plan- und Rundlauf, normal; Gemessen am eingebauten Lager, bei idealer Anschlusskonstruktion. |
Abmessungen
H1 | 36,5 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,04 mm | Höhe Auflagefläche Außenring H1 oberes Abmaß | |
-0,04 mm | Höhe Auflagefläche H1 unteres Abmaß | |
H2 | 21 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,03 mm | Höhe Auflagefläche H2 oberes Abmaß | |
-0,03 mm | Höhe Auflagefläche H2 unteres Abmaß | |
D1 max | 347 mm | Maximaler Durchmesser des Innenrings |
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 6.900 N/µm | Axiale Steifigkeit der Lagerposition |
crL | 5.300 N/µm | Radiale Steifigkeit der Lagerposition |
ckL | 104.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit der Lagerstelle |
caL | 19.000 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, axial |
crL | 8.100 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, radial |
ckL | 265.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit des Wälzkörpersatzes |
Downloads:
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2025-06-20 | Technische Produktinformation | TPI 120 | Deutsch
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

2021-08-9 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 100 | Deutsch
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

2022-09-15 | Datenblatt | PDB 63 | Deutsch