Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:17:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN4075-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN, zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 75 mm | Außendurchmesser |
H | 54 mm | Höhe |
Ca | 59.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 163.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 53.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 14.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 7.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 4.400 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 1.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 1 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 0,898 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 66 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 55 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 37 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
D1 | 65 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 11 mm | Breite des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 2.800 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 1.030 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 3,78 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZMA40/62 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM40 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 55 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
14.240 N | Vorspannkraft axial |


Alle
Deutsch
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden