Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:16:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN2572-L-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN..-L, zweiseitig wirkend, lange Wellenscheibe
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
H | 75 mm | Höhe |
Ca | 80.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 199.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 24.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 41.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 18.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 6.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 4.900 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 1.400 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 1,6 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 1,315 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 63 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 45 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 55 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
D1 | 62 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
D2 | 48 mm | Absatzduchmesser Wellenscheibe lang |
D3 | 60 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe lang |
B | 12,5 mm | Breite des Innenringes |
B1 | 27,5 mm | Breite Wellenscheibe lang |
B2 | 13 mm | Breite Absatz Wellenscheibe lang |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 3.000 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 800 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 4,51 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZMA25/58 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM25 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 55 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
20.790 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial | |
48X62X8 | Radial-Wellendichtring nach DIN 3760 (nicht im Lieferumfang) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Ausführung Außenring | L | Abgestufte, einseitig verlängerte Wellenscheibe |
Eigenschaften


Alle
Deutsch