Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:34:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN2557-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN, zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 57 mm | Außendurchmesser |
H | 50 mm | Höhe |
Ca | 35.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 86.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 22.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 7.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 5.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 1.900 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 0,55 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 0,565 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 48 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 39 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 35 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
D1 | 47 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 10 mm | Breite des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 1.900 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 350 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 0,989 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZMA25/45 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM25 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 25 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
9.745 N | Vorspannkraft axial |


Alle
Deutsch