Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:35:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN2062-L-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN..-L, zweiseitig wirkend, lange Wellenscheibe



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
H | 75 mm | Höhe |
Ca | 64.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 141.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 22.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 13.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 5.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 1.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 1,3 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 1,026 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 53 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 38 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 55 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
D1 | 52 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
D2 | 40 mm | Absatzduchmesser Wellenscheibe lang |
D3 | 50 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe lang |
B | 12,5 mm | Breite des Innenringes |
B1 | 27,5 mm | Breite Wellenscheibe lang |
B2 | 13 mm | Breite Absatz Wellenscheibe lang |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 2.300 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 400 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 2,27 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZMA20/52 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM20 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 38 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
17.623 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial | |
40X52X7 | Radial-Wellendichtring nach DIN 3760 (nicht im Lieferumfang) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Ausführung Außenring | L | Abgestufte, einseitig verlängerte Wellenscheibe |
Eigenschaften


Alle
Deutsch
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden