Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:15:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGW42-E40-B
Anlaufscheibe
Anlaufscheibe, wartungsfrei, Werkstoff nach ISO 3547-4, mit Bronzerücken


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 42 mm | Innendurchmesser |
s3 | 1,5 mm | Wanddicke |
Ca | 285.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 509.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Do | 66 mm | Außendurchmesser |
≈m | 24,7 g | Gewicht |
Abmessungen
J | 54 mm | Teilkreisdurchmesser |
d1 | 4 mm | Fixierbohrungsdurchmesser |
ta | 1 mm | Anschlussmaß |
d6a | 66 mm | Anschlussmaß d_6a |
Do UT | -0,25 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
Di OT | 0,25 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Di UT | 0 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do OT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
s3 OT | 0 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
s3 UT | -0,05 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
JOT | 0,12 mm | Teilkreisdurchmesser, obere Toleranz |
JUT | -0,12 mm | Teilkreisdurchmesser, untere Toleranz |
d1 OT | 0,4 mm | Fixierbohrungsdurchmesser, obere Toleranz |
d1 UT | 0,1 mm | Durchmesser der Befestigungsbohrung |
ta OT | 0,2 mm | Einbaumaß, obere Toleranz |
ta UT | -0,2 mm | Einbaumaß, untere Toleranz |
d6a OT | 0,12 mm | Anschlussmaß d_6a, obere Toleranz |
d6a UT | 0 mm | Anschlussmaß d_6a, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Deutsch
Gleitlager

2017-10-15 | Technische Produktinformation | TPI 211 | Deutsch
Metall-Polymer-Verbundgleitlager

2011-01-1 | Datenblatt | PDB 14 | Deutsch
Wartungsfreies Gleitlagermaterial E40-B
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden