Anlaufscheiben, Streifen

Anlaufscheiben und Streifen werden sowohl in drehenden und oszillierenden Bewegungen als auch bei kurz- oder langhubigen, linearen Bewegungen eingesetzt. Diese Maschinenelemente, dienen hauptsächlich dazu, den Abstand zwischen zwei Elementen in mechanischen Systemen zu regulieren.

Ebenfalls sollen sie übermäßige Bewegungen verhindern und sicherstellen, dass die Teile korrekt ausgerichtet sind. Anlaufscheiben sind scheibenförmige Gleitlager und bestehen aus Metall-Polymer. Sie werden verwendet, um Kräfte in axialer Richtung zu übertragen. Streifen – bestehend aus dem gleichen Material – haben eine rechteckige Form und werden verwendet, um lineare Bewegungen zu ermöglichen. Gleichzeitig dienen Streifen als Ausgangsmaterial für individuelle Sonderbauformen nach Zeichnung für eine Reihe an Anwendungen. Beide Verbundgleitlager können einer hohen Belastung standhalten.
 

Wartungsfreie und wartungsarme Scheiben und Streifen


Bei den wartungsfreien Polymer-Verbundgleitlagern mit dem Gleitmaterial E40 ist eine Schmierung über die gesamte Gebrauchsdauer hinweg nicht erforderlich. Diese Lager sind besonders dann geeignet, wenn die Lagerstelle wartungsfrei sein muss, die Gefahr einer Mangelschmierung besteht oder Schmierstoff nicht zulässig oder nicht erwünscht ist.

Die wartungsarmen Polymer-Verbundgleitlager mit dem Gleitmaterial E50 werden zu Beginn des Einsatzes initial geschmiert. Da die Gleitschicht mit Schmiertaschen versehen ist, reicht diese Erstschmierung in den meisten Fällen aus.

Wartungsarme Anlaufscheiben und Streifen übertragen axiale Kräfte und ermöglichen rotative oder lineare Bewegungen wie die wartungsfreien Varianten. Sie können jedoch aufgrund der Schmiertaschen mit Öl oder Fett geschmiert werden.

Das wartungsarme Gleitlagermaterial E50 ist verschleißarm mit guten Dämpfungseigenschaften und langen Nachschmierintervallen. Die Lager haben eine Gleitschicht aus Polyoxymethylen POM. Es ist nur wenig empfindlich bei Kantenbelastungen und unempfindlich gegenüber Stößen.


Anwendungen und Vorteile von Anlaufscheiben und Streifen

Anlaufscheiben und Streifen sind integrale Bestandteile vieler Industrie- und Fertigungsprozesse und spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von Maschinen und Anlagen.

Eine spezifische Anwendung für Anlaufscheiben und Streifen gibt es nicht – die Anwendungsbereiche sind vielfältig und reichen von der Automobil- und Luftfahrtindustrie über den Maschinenbau bis hin zur Medizin- und Energietechnik.

Typische industrielle Anwendungen für wartungsfreie Polymer-Verbundgleitlager sind unter anderem Bestückungsautomaten, Türscharniere, Dämpfungselemente, elektrotechnische Anlagen und Solaranlagen. Anwendungsbeispiele für wartungsarme Anlaufscheiben finden sich insbesondere im Bereich Produktionsmaschinen, Bau- und Landmaschinen sowie Nutzfahrzeuge.

Insgesamt bieten Anlaufscheiben und Streifen eine Reihe von Vorteilen, die sie zu einer unverzichtbaren Komponente in einer Vielzahl von technischen und industriellen Anwendungen machen. Durch ihre Anpassungsfähigkeit und Wartungsarmut tragen sie dazu bei, die Effizienz und Produktivität von Maschinen und Anlagen zu maximieren und gleichzeitig die Betriebskosten zu minimieren.
 

© Schaeffler Austria GmbH