Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:02:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
s3 | 2,505 mm | Wanddicke |
B | 260 mm | Gesamtbreite |
B1 | 243 mm | Minimale Nutzbreite |
L | 500 mm | Streifenlänge |
≈m | 2,463 kg | Gewicht |
Abmessungen
s3min | -0,05 mm | Wanddicke untere Toleranz |
s3max | 0 mm | Wanddicke obere Toleranz |
Bmin | -2 mm | Gesamtbreite untere Toleranz |
Bmax | 2 mm | Gesamtbreite obere Toleranz |
Lmin | 0 mm | Gesamtlänge untere Toleranz |
Lmax | 3 mm | Gesamtlänge obere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |

