Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:16:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LTE16-100-A-1205-M-0
Lineartisch
Lineartische mit geschlossener Wellenführung und Kugelgewindetrieb, mit Wellenbockausführung A, ohne Faltenbalg, mit Einzelmutter











Hauptabmessungen und Leistungsdaten
B1 | 100 mm | Gesamtbreite |
H | 38 mm | Gesamthöhe |
L | 100 mm | Länge des Laufwagens |
Anschlussmaße
B4A | 100 mm | Breite der Wellenböcke |
b87 | 44 mm | Toleranz ±0,2 |
D3 | 9 mm | |
d74 | 38 mm | |
d85 | 5 mm | Toleranz h7 1 |
d86 | 24 mm | Toleranz g7 |
G43 | M6 | Gewinde |
G87 | M5x12 | Gewinde |
h85 | 20 mm | |
h87 | 22 mm | Toleranz ±0,2 |
JB43 | 88 mm | |
JL43 | 88 mm | |
jB4 | 82 mm | |
jL3 | 9 mm | |
K43 | M5 | Gewinde |
L85 | 12 mm | |
L86 | 1,5 mm | |
L88 | 28,5 mm | |
S3 | 15 mm | |
T3 | 8 mm | |
t43 | 13 mm | Gewindetiefe |
Abmessungen
H1 | 36 mm | Höhe des Laufwagens |
H4A | 36 mm | Höhe der Wellenböcke |
H5A | 36 mm | Höhe der Wellenböcke |
h1 | 18 mm | |
L4 | 24 mm | Länge des Wellenbocks mit Antrieb |
L5 | 18 mm | Länge des Wellenbocks ohne Antrieb |
L74 | 6,5 mm | |
D7 | 16 mm | Ø Welle, Toleranz h7 |
Technische Daten
RX | 55,6 mm | |
RZ | 54 mm | |
S | 5 mm | Sicherheitsabstand |
mLAW | 0,86 kg | Masse des Laufwagens |
vmax | 0,375 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 20 m/s2 | Max. Beschleunigung |
CI | 1.870 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
C0I | 2.120 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
CII | 1.870 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
C0II | 2.120 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
CIII | 1.870 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
C0III | 2.120 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 57 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0y per | 48 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0z per | 45 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
d0 | 12 mm | Spindeldurchmesser |
P | 5 mm | Spindelsteigung |
C | 4.400 N | Tragzahl Spindelmutter dyn 3 |
C0 | 6.800 N | Tragzahl Spindelmutter stat 3 |
Ca | 6.900 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) dyn |
C0a | 8.500 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) stat |
Zusätzliche Informationen
1,5 Nm | Max. zulässiges Antriebsmoment | |
KB16-P | Linearkugellager 4 | |
ZKLN0624-2RS-PE | Wälzlager (Festlager) | |
0,05 mm | Wiederholgenauigkeit ± | |
0,11 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Gewindespindel |
Temperaturbereich
0 °C | Min. Betriebstemperatur | |
80 °C | Max. Betriebstemperatur |
Fußnoten
1
Gewindeschneidrillen auf dem Zapfen möglich.
2

3

4

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 | |
Laufwagenlänge | 100 | 100 mm |
Version | A | |
Antrieb | KGT | Kugelgewindetrieb |
Spindelsteigung | 05 | 5 mm |
Spindeldurchmesser | 12 | 12mm |
Spindelmutterausführung | M | Zylindermutter |
Faltenbalg | 0 | Nein |

