Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:09:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3202-BD-XL-2HRS-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3202-B-2RSR-TVH, 3202-BD-2HRS-TVH
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 15,9 mm | Breite |
Cr | 12.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 520 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 16.700 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 65 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 19,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 30,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 29,35 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 31,13 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 22,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 20,96 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 20,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch