Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:47:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HS71916-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 110 mm | Außendurchmesser |
| B | 16 mm | Breite |
| Cr | 19.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 14.600 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 15.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 24.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| nG | 24.000 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 0,363 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 86 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 104 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
| Etk min | 91 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk max | 92,5 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 min | 88,5 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 max | 92,5 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| a | 30,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 113 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 338 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 676 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 325 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 992 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 2.023 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 130 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 194 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 252 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |