Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:07:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HS7018-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 34.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 25.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.480 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 12.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 19.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG | 19.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,198 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 100 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 131 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 109,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 111,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 105,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 111,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 38,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 204 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 612 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.225 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 588 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.799 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 3.667 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 164 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 244 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 318 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |