Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:19:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE307-F
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagereinheiten, bestehend aus Gehäusekörper VR, Welle VRW und zwei Lagern


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Wellendurchmesser |
a | 190 mm | Länge Fuß |
h1 | 113 mm | Höhe |
g2 | 255 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 13 kg | Gewicht |
Abmessungen
B | 21 mm | Breite |
b | 45 mm | Breite Fuß |
c | 18 mm | Höhe Fuß |
D | 80 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 45 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 28 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 196 mm | Breite der Spannelemente |
h | 60 mm | Mittenhöhe |
m | 150 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 175 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M12 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 395 mm | Länge Welle gesamt |
w3 | 60 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 118,5 mm | Länge Wellenende |
w5 | 159 mm | Länge Wellenschulter |
w7 | 117,5 mm | Länge Wellenende |
Zusätzliche Informationen
6307-C3 | Lagerbezeichnung | |
6307-C3 | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR307-F | Gehäuse |
Downloads: