Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:25:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND3224-H-C-Y-AL-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse bei abgesetzter Welle, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 110 mm | Wellendurchmesser |
a | 470 mm | Länge Fuß |
h1 | 300 mm | Gesamthöhe |
g1 | 161 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 186 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 38 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 140 mm | Breite Fuß |
c | 42 mm | Fusshöhe |
D | 215 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 118 mm | Fasendurchmesser c |
dz | 118 mm | Fasenwinkel dz |
g | 95 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 83 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 70 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 150 mm | Abstand Wellenachse |
k | 2,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 370 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 75 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M24 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M12 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 6 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 245 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 30 mm | Breite Langloch |
v | 35 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H2324 | Hülse | |
23224..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.