Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:41:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND3128-H-W-Y-BL-D
Housing body
für keglige Bohrungen und Spannhülse mit konstantem Durchmesser, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 125 mm | Shaft diameter |
a | 470 mm | Length base |
h1 | 315 mm | Total height |
g1 | 170 mm | Total width with lid g1 |
g2 | 190 mm | Total width with lid g2 |
≈m | 57 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 160 mm | Width base |
c | 45 mm | Height base foot |
D | 225 mm | Outside Diameter |
g | 95 mm | Width housing body |
g3 | 85 mm | Locking collar width g3 |
g4 | 77 mm | Locking collar width g4 |
h | 155 mm | Distance shaft axis |
k | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 380 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 85 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M20 | Size of fixing screws |
s2 | M12 | Thread fixing bore |
s2 | 8 | Number of screwing holes |
t | 270 mm | Pitch circle dia fixing holes |
u | 25 mm | Width oblong holes |
v | 35 mm | Lenght oblong hole |
Zusätzliche Informationen
H3128 | Hülse | |
23128..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden