Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:46:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND3060-H-W-T-AL-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse mit konstantem Durchmesser, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 280 mm | Wellendurchmesser |
a | 820 mm | Länge Fuß |
h1 | 570 mm | Gesamthöhe |
g1 | 261 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 296 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 208 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 250 mm | Breite Fuß |
c | 85 mm | Fusshöhe |
D | 460 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 140 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 128 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 121 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 285 mm | Abstand Wellenachse |
k | 4 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 690 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 150 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M36 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M16 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 510 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 42 mm | Breite Langloch |
v | 52 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3060(-HG) | Hülse | |
23060..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden