Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:05:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND2280-H-W-T-BF-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse mit konstantem Durchmesser, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 380 mm | Wellendurchmesser |
a | 1.430 mm | Länge Fuß |
h1 | 900 mm | Gesamthöhe |
g1 | 433 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 498 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 890 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 450 mm | Breite Fuß |
c | 145 mm | Fusshöhe |
D | 720 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 229 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 216,5 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 202 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 450 mm | Abstand Wellenachse |
k | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 1.160 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 240 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M64 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M30 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 790 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 72 mm | Breite Langloch |
v | 90 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3180-HG | Hülse | |
22280..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden