Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:21:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3236-Z-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, metrische Wellendurchmesser, für Fettschmierung






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 375 mm | Gehäusehöhe |
g | 260 mm | Gehäusebreite |
a | 560 mm | Länge Fuß |
≈m | 96,4 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 80 mm | Fußhöhe |
b | 210 mm | Fußbreite |
n2 | 120 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 320 mm | Lagersitz |
e | 10 mm | Mittenversatz |
h | 190 mm | Mittenhöhe |
k | 124 mm | Lagersitzbreite |
m | 480 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M24 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 28 mm | Fußlochbreite |
v | 34 mm | Fußlochlänge |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |