Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:34:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND2264-H-C-T-BF-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse bei abgesetzter Welle, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 300 mm | Wellendurchmesser |
a | 1.150 mm | Länge Fuß |
h1 | 745 mm | Gesamthöhe |
g1 | 333 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 381 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 570 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 360 mm | Breite Fuß |
c | 115 mm | Fusshöhe |
D | 580 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 320 mm | Fasendurchmesser c |
dz | 320 mm | Fasenwinkel dz |
g | 180 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 163 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 158 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 370 mm | Abstand Wellenachse |
k | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 960 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 200 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M48 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M24 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 640 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 56 mm | Breite Langloch |
v | 75 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3164-HG | Hülse | |
22264..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.