Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:11:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND2228-H-C-Y-AF-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse bei abgesetzter Welle, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 125 mm | Wellendurchmesser |
a | 530 mm | Länge Fuß |
h1 | 345 mm | Gesamthöhe |
g1 | 166 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 196 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 66,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 160 mm | Breite Fuß |
c | 50 mm | Fusshöhe |
D | 250 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 137 mm | Fasendurchmesser c |
dz | 137 mm | Fasenwinkel dz |
g | 88 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 88 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 70 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 170 mm | Abstand Wellenachse |
k | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 430 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 85 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M24 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M16 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 6 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 285 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 30 mm | Breite Langloch |
v | 35 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3128 | Hülse | |
22228..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.