Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:14:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3188-H-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager, metrische und zöllige Wellendurchmesser, für Fettschmierung






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 835 mm | Gehäusehöhe |
g | 460 mm | Gehäusebreite |
a | 1.220 mm | Länge Fuß |
≈m | 894,2 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 135 mm | Fußhöhe |
b | 430 mm | Fußbreite |
n2 | 260 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 720 mm | Lagersitz |
e | 35 mm | Mittenversatz |
h | 420 mm | Mittenhöhe |
k | 246 mm | Lagersitzbreite |
m | 1.030 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M42 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 48 mm | Fußlochbreite |
v | 60 mm | Fußlochlänge |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden