Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:05:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3134-B-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager, metrische Wellendurchmesser, Bolt-On Ausführung, für Fettschmierung
Vorzugsprodukt





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 333 mm | Gehäusehöhe |
g | 219 mm | Gehäusebreite |
a | 510 mm | Länge Fuß |
≈m | 69,8 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 70 mm | Fußhöhe |
b | 180 mm | Fußbreite |
n2 | 100 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 280 mm | Lagersitz |
e | 14 mm | Mittenversatz |
h | 170 mm | Mittenhöhe |
k | 108 mm | Lagersitzbreite |
m | 430 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M24 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 28 mm | Fußlochbreite |
v | 34 mm | Fußlochlänge |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden