Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:45:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Wellendurchmesser |
a | 490 mm | Länge Fuß |
h1 | 270 mm | Höhe |
g1 | 250 mm | Gesamtbreite |
≈m | 67 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 160 mm | Breite Fuß |
c | 50 mm | Höhe Fuß |
D | 180 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 170 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 20 mm | Wanddicke |
h | 150 mm | Mittenhöhe |
m | 400 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 80 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M24 | Größe der Befestigungsschrauben |
u | 30 mm | Breite Langloch |
v | 45 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
1,7 l | Ölmenge Erstfüllung | |
65 mm | Maximale Höhe Ölstand | |
50 mm | Minimale Höhe Ölstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden