Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Wellendurchmesser |
a | 410 mm | Länge Fuß |
h1 | 240 mm | Höhe |
g1 | 225 mm | Gesamtbreite |
≈m | 44,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 150 mm | Breite Fuß |
c | 48 mm | Höhe Fuß |
D | 150 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 75 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d5 | M70X2 | Gewinde Wellenmutter |
g | 160 mm | Breite Gehäusekörper |
h | 135 mm | Mittenhöhe |
m | 340 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 80 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M20 | Größe der Befestigungsschrauben |
u | 25 mm | Breite Langloch |
v | 35 mm | Länge Langloch |
w | 62 mm | Breite für Spannelement |
Zusätzliche Informationen
1,4 l | Ölmenge Erstfüllung | |
65 mm | Maximale Höhe Ölstand | |
50 mm | Minimale Höhe Ölstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden