Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:05:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71908-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 18.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 760 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 32.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 50.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 97,8 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 45 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 58,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,15 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 47,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 49,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 47,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 49,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 12,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 39 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 156 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 337 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 116 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 494 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.127 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 34 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 59 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 85 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch