Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:48:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7016-EDLR-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB70..-EDLR, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen
Ersetzt
HCB7016EDLR.T.P4S.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 125 mm | Außendurchmesser |
| B | 22 mm | Breite |
| Cr | 61.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 37.500 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 2.950 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 14.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| ≈m | 0,69 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 88 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 117 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
| BN | 4,7 mm | Abstand Ringnuten |
| BN1 | 4,7 mm | Abstand Ringnuten |
| SN | 12,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
| SB | 2,2 mm | Schmiernutbreite |
| a | 34,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 252 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 977 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 2.113 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 726 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 2.872 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 6.354 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 175 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 284 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 383 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager HCB7016-EDLR-T-P4S-UL
In Arbeit für HCB7016-EDLR-T-P4S-UL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Voreingestellte Parameter
Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.