Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:26:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE319-C
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagereinheiten, bestehend aus Gehäusekörper VR, Welle VRW und zwei Lagern


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Wellendurchmesser |
a | 400 mm | Länge Fuß |
h1 | 248 mm | Höhe |
g2 | 633 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 164 kg | Gewicht |
Abmessungen
B | 45 mm | Breite |
b | 90 mm | Breite Fuß |
c | 35 mm | Höhe Fuß |
D | 200 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 110 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 85 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 518,5 mm | Breite der Spannelemente |
h | 125 mm | Mittenhöhe |
m | 320 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 480 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M20 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 1.008 mm | Länge Welle gesamt |
w2 | 170 mm | Abstand Wellenende |
w3 | 173 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 269 mm | Länge Wellenende |
w5 | 425 mm | Länge Wellenschulter |
w7 | 314 mm | Länge Wellenende |
Zusätzliche Informationen
NU319-E-TVP2-C3 | Lagerbezeichnung | |
2X7319-B-TVP-UA | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR319-C | Gehäuse |
Downloads: