Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:03:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE316-C
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagereinheiten, bestehend aus Gehäusekörper VR, Welle VRW und zwei Lagern


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Wellendurchmesser |
a | 320 mm | Länge Fuß |
h1 | 217 mm | Höhe |
g2 | 550 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 105,7 kg | Gewicht |
Abmessungen
B | 39 mm | Breite |
b | 80 mm | Breite Fuß |
c | 30 mm | Höhe Fuß |
D | 170 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 95 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 70 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 449,5 mm | Breite der Spannelemente |
h | 112 mm | Mittenhöhe |
m | 260 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 420 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M16 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 861 mm | Länge Welle gesamt |
w2 | 140 mm | Abstand Wellenende |
w3 | 143 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 227,5 mm | Länge Wellenende |
w5 | 367 mm | Länge Wellenschulter |
w7 | 266,5 mm | Länge Wellenende |
Zusätzliche Informationen
NU316-E-TVP2-C3 | Lagerbezeichnung | |
2X7316-B-TVP-UA | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR316-C | Gehäuse |
Downloads:

