Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:30:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE313-F
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagereinheiten, bestehend aus Gehäusekörper VR, Welle VRW und zwei Lagern
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Wellendurchmesser |
a | 290 mm | Länge Fuß |
h1 | 183 mm | Höhe |
g2 | 480 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 61 kg | Gewicht |
Abmessungen
B | 33 mm | Breite |
b | 70 mm | Breite Fuß |
c | 25 mm | Höhe Fuß |
D | 140 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 75 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 55 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 402,5 mm | Breite der Spannelemente |
h | 95 mm | Mittenhöhe |
m | 230 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 360 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M16 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 724 mm | Länge Welle gesamt |
w3 | 110 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 189 mm | Länge Wellenende |
w5 | 347,5 mm | Länge Wellenschulter |
w7 | 187,5 mm | Länge Wellenende |
Zusätzliche Informationen
6313-C3 | Lagerbezeichnung | |
6313-C3 | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR313-F | Gehäuse |
Downloads:

