Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:57:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE311-E
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagereinheiten, bestehend aus Gehäusekörper VR, Welle VRW und zwei Lagern


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Wellendurchmesser |
a | 260 mm | Länge Fuß |
h1 | 158 mm | Höhe |
g2 | 407 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 44,8 kg | Gewicht |
Abmessungen
B | 29 mm | Breite |
b | 60 mm | Breite Fuß |
c | 25 mm | Höhe Fuß |
D | 120 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 65 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 48 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 309 mm | Breite der Spannelemente |
h | 80 mm | Mittenhöhe |
m | 210 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 300 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M16 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 651 mm | Länge Welle gesamt |
w2 | 110 mm | Abstand Wellenende |
w3 | 112 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 181 mm | Länge Wellenende |
w5 | 260 mm | Länge Wellenschulter |
w7 | 210 mm | Länge Wellenende |
Zusätzliche Informationen
NU311-E-TVP2-C3 | Lagerbezeichnung | |
NU311-E-TVP2-C3 + 6311-C3 | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR311-E | Gehäuse |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden