Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:03:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE309-E
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagereinheiten, bestehend aus Gehäusekörper VR, Welle VRW und zwei Lagern


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Wellendurchmesser |
a | 210 mm | Länge Fuß |
h1 | 135 mm | Höhe |
g2 | 343 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 25,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
B | 25 mm | Breite |
b | 52 mm | Breite Fuß |
c | 22 mm | Höhe Fuß |
D | 100 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 55 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 38 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 257 mm | Breite der Spannelemente |
h | 70 mm | Mittenhöhe |
m | 170 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 250 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M12 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 527 mm | Länge Welle gesamt |
w2 | 80 mm | Abstand Wellenende |
w3 | 82 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 145 mm | Länge Wellenende |
w5 | 212 mm | Länge Wellenschulter |
w7 | 170 mm | Länge Wellenende |
Zusätzliche Informationen
NU309-E-TVP2-C3 | Lagerbezeichnung | |
NU309-E-TVP2-C3 + 6309-C3 | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR309-E | Gehäuse |
Downloads: