Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:20:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE308-A
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagereinheiten, bestehend aus Gehäusekörper VR, Welle VRW und zwei Lagern


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Wellendurchmesser |
a | 190 mm | Länge Fuß |
h1 | 118 mm | Höhe |
g2 | 317 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 18 kg | Gewicht |
Abmessungen
B | 23 mm | Breite |
b | 52 mm | Breite Fuß |
c | 20 mm | Höhe Fuß |
D | 90 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 50 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 32 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 257 mm | Breite der Spannelemente |
h | 60 mm | Mittenhöhe |
m | 150 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 225 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M12 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 501 mm | Länge Welle gesamt |
w3 | 80 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 143,5 mm | Länge Wellenende |
w5 | 214 mm | Länge Wellenschulter |
Zusätzliche Informationen
6308-C3 | Lagerbezeichnung | |
6308-C3 | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR308-A | Gehäuse |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden