Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:39:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE306-E
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagereinheiten, bestehend aus Gehäusekörper VR, Welle VRW und zwei Lagern


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Wellendurchmesser |
a | 160 mm | Länge Fuß |
h1 | 98 mm | Höhe |
g2 | 225 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 9,4 kg | Gewicht |
Abmessungen
B | 19 mm | Breite |
b | 40 mm | Breite Fuß |
c | 18 mm | Höhe Fuß |
D | 72 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 40 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 24 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 155 mm | Breite der Spannelemente |
h | 50 mm | Mittenhöhe |
m | 130 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 150 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M12 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 349 mm | Länge Welle gesamt |
w2 | 50 mm | Abstand Wellenende |
w3 | 52 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 104 mm | Länge Wellenende |
w5 | 122 mm | Länge Wellenschulter |
w7 | 123 mm | Länge Wellenende |
Zusätzliche Informationen
NU306-E-TVP2-C3 | Lagerbezeichnung | |
NU306-E-TVP2-C3 + 6306-C3 | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR306-E | Gehäuse |
Downloads: