Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE305-C
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagereinheiten, bestehend aus Gehäusekörper VR, Welle VRW und zwei Lagern


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Wellendurchmesser |
a | 155 mm | Länge Fuß |
h1 | 87 mm | Höhe |
g2 | 198 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 6,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
B | 17 mm | Breite |
b | 35 mm | Breite Fuß |
c | 16 mm | Höhe Fuß |
D | 62 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 35 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 19 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 140,5 mm | Breite der Spannelemente |
h | 45 mm | Mittenhöhe |
m | 120 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 135 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M12 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 298 mm | Länge Welle gesamt |
w2 | 40 mm | Abstand Wellenende |
w3 | 42 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 90 mm | Länge Wellenende |
w5 | 101 mm | Länge Wellenschulter |
w7 | 107 mm | Länge Wellenende |
Zusätzliche Informationen
NU305-E-TVP2-C3 | Lagerbezeichnung | |
2X7305-B-TVP-UA | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR305-C | Gehäuse |
Downloads: