Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:11:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND3272-H-W-Y-AL-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse mit konstantem Durchmesser, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 340 mm | Wellendurchmesser |
a | 1.280 mm | Länge Fuß |
h1 | 820 mm | Gesamthöhe |
g1 | 437 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 497 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 900 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 400 mm | Breite Fuß |
c | 130 mm | Fusshöhe |
D | 650 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 267 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 216 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 209 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 410 mm | Abstand Wellenachse |
k | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 1.040 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 210 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M64 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M30 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 710 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 72 mm | Breite Langloch |
v | 90 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3272-HG | Hülse | |
23272..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.