Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:19:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND3252-H-W-T-AF-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse mit konstantem Durchmesser, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 240 mm | |
a | 960 mm | Länge Fuß |
h1 | 625 mm | |
g1 | 330 mm | |
g2 | 370 mm | |
≈m | 360 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 290 mm | |
c | 95 mm | Fusshöhe |
D | 480 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 205 mm | |
g3 | 170 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 148 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 310 mm | Abstand Wellenachse |
k | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 800 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 160 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M36 | |
s2 | M20 | |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 535 mm | |
u | 42 mm | |
v | 52 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H2352X(-HG) | Hülse | |
23252..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden