Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:50:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 180 mm | |
a | 680 mm | Länge Fuß |
h1 | 425 mm | |
g1 | 240 mm | |
g5 | 254 mm | |
≈m | 133 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 210 mm | |
c | 65 mm | Fusshöhe |
D | 320 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 196 mm | Fasendurchmesser c |
g | 138 mm | |
g3 | 127 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 105 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 210 mm | Abstand Wellenachse |
k | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 550 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 120 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M30 | |
s2 | M16 | |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 370 mm | |
u | 36 mm | |
v | 45 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
23236 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden