Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:19:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND3234-H-W-T-AL-D
Housing body
For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter,BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 150 mm | Wellendurchmesser |
a | 640 mm | Länge Fuß |
h1 | 405 mm | Gesamthöhe |
g1 | 240 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 280 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 113,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 200 mm | Breite Fuß |
c | 62 mm | Fusshöhe |
D | 310 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 135 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 130 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 100 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 200 mm | Abstand Wellenachse |
k | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 525 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 110 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M30 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M16 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 350 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 36 mm | Breite Langloch |
v | 45 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H2334(-HG) | Hülse | |
23234..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.